Keystone-Träger BRK-Key B45
Typ BRK Key B45 agr
|Art.Nr. 6121092
|EAN 4012196734948



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Trägerplatte (inkl. Beschriftungsfeld und Schrägauslass) für Keystone-Module. Breite der Öffnung: 14,9 mm; Höhe der Öffnung: 20,2 mm
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 45 mm |
Technische Daten
| Dimension | 45x45x20 |
|---|---|
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Farbe | anthrazitgrau; RAL 7016 |
Umweltdaten
0,1743 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1743 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
BRK Key B45 rws
6121090
BRK Key B45 agr
6121092
BRK Key B45 rws
Art.Nr.
6121090
BRK Key B45 agr
Art.Nr.
6121092