Farbring BRK-FR/SAI-FR
Typ BRK FR gn
Art.Nr. 6121053
EAN 4012196734535



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Signa In Farbringe zur Kennzeichnung spezieller Stromkreise. Erhältlich in den Farben Rot, Grün und Orange. Zum Austausch der transluzenten Markierungsringe der Kanalsteckdosen Signa In.
Technische Daten
Technische Daten
| ROHS Konform | ja |
|---|---|
| Dimension | 50x50x15 |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Farbe | gelbgrün; RAL 6018 |
| Produktserie | SIGNA IN |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
BRK FR trans
6121051
BRK FR rot
6121052
BRK FR gn
6121053
SAI FR or
6121054
BRK FR trans
Art.Nr.
6121051
BRK FR rot
Art.Nr.
6121052
BRK FR gn
Art.Nr.
6121053
SAI FR or
Art.Nr.
6121054

