Kanalsteckdose BRK 3-fach
Typ BRK 3STD rwsrt
|Art.Nr. 6121036
|EAN 4012196734481



Art.Nr. / Typ
6121036 / BRK 3STD rwsrt
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
3-fach Kanalsteckdose Signa In mit erhöhtem Berührschutz, inkl. Blende mit roten Kennzeichnungsringen (durch Steck-Kombinationen können maximal 3 Signa In-Einheiten verbunden werden) 16 A/250 V~.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 206 mm |
|---|---|
| Höhe | 82 mm |
Technische Daten
| Klappdeckel | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Beschriftungsfeld | nein |
| Anzahl der Einheiten | 3 |
| Schutzart | IP20 |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Abschließbar | nein |
| Auswurfmechanismus | nein |
| Überspannungsschutz | nein |
| Fehlerstromschutz | nein |
| Mit Feinsicherung | nein |
| Mit Ein-/Ausschalter | nein |
| Verdrehter Zentraleinsatz | nein |
| Abdeckung | Komplettgehäuse |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne Aufdruck |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Transparent | nein |
| Steckdosen Winkel | 0° |
| Mit Funktionsbeleuchtung | nein |
| Mit Orientierungsbeleuchtung | nein |
| für erschwerte Bedingung (nach VDE) | nein |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 3 |
| Isolierte Einbau | ja |
| Montageart | Geräteeinbaukanal |
| Befestigungsart | sonstige |
| Anschlussart | Steckklemme |
| ROHS Konform | ja |
| Kodierung | nein |
| Dimension | 206x82x71 |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Produktserie | SIGNA IN |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
BRK 3STD rwsrt
6121036
BRK 3STD rwsrt
Art.Nr.
6121036

