Wechselschalter mit LED Element, 1/2 Modul
Typ WS-UKL RW0.5
|Art.Nr. 6120926
|EAN 4012196570836



Art.Nr. / Typ
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Wechselschalter mit LED-Element als Kontrollleuchte, 1-polig, 10 A, 250 V~, mit Steckklemmen.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 22 mm |
|---|---|
| Höhe | 45 mm |
Technische Daten
| Kontroll-Licht | ja |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Beschriftungsfeld | nein |
| Schutzart | IP20 |
| Nennstrom | 10 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Tiefe | 36 mm |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Montageart | Geräteeinbaukanal |
| Befestigungsart | einrasten |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
| Beleuchtung | ja |
| Schaltungsart | Wechselschalter |
| Beleuchtungsfunktion | Kontrolle und Orientierung |
| Dimension | 10 A, 250 V |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Kontroll-Licht
Art.Nr.
WS-UKL RW0.5
22
ja
6120926
WS-UKL SWGR0.5
22
ja
6120928
WS-UKL AL0.5
22
ja
6120930
WS-UKL RW0.5
Art.Nr.
6120926
Breite
22
Kontroll-Licht
ja
WS-UKL SWGR0.5
Art.Nr.
6120928
Breite
22
Kontroll-Licht
ja
WS-UKL AL0.5
Art.Nr.
6120930
Breite
22
Kontroll-Licht
ja

