Steckdose 0°, Schutzkontakt, 3-fach

Typ STD-D0 SWGR3
|
Art.Nr. 6120050
|
EAN 4012196047383
Art.Nr. / Typ
Ausführung
Farbe

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Schutzkontakt-Steckdose 3-fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.

Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Installation electrotechnical expertise
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Breite135 mm
Höhe45 mm

Technische Daten

Anzahl Pole2
Klappdeckelnein
erhöhter Berührungsschutzja
Gangreservenein
Kontroll-Lichtnein
Halogenfreija
Beschriftungsfeldnein
Anzahl der Einheiten3
Schutzartsonstige
Nennstrom16 A
Nennspannung250 V
Abschließbarnein
Auswurfmechanismusnein
Überspannungsschutznein
Fehlerstromschutznein
Mit Feinsicherungnein
Mit Ein-/Ausschalternein
Verdrehter Zentraleinsatznein
Tiefe42 mm
AbdeckungZentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnungohne Aufdruck
Sonderstromversorgungohne Sonderstromversorgung
Ausführung der Oberflächematt
Transparentnein
Steckdosen Winkel
Steckdosen AusführungSchutzkontakt
Anzahl der Steckdosen schaltbar0
Mit Funktionsbeleuchtungnein
Mit Orientierungsbeleuchtungnein
für erschwerte Bedingung (nach VDE)nein
Ausführung3-fach_0°
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)0
Isolierte Einbaunein
MontageartGeräteeinbaukanal
Befestigungsarteinrasten
AnschlussartSteckklemme
Betriebstemperatur min.-5 °C
Betriebstemperatur max.40 °C
Kodierungnein
Dimension250V, 10/16A
WerkstoffPolycarbonat
Farbeschwarzgrau; RAL 7021

Umweltdaten

0,5317 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,5317 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Ausführung
Farbe
STD-D0 RW3
Art.Nr.
6120042
Anzahl der Einheiten
3
Ausführung
3-fach_0°
Farbe
reinweiß; RAL 9010
STD-D0 ROR3
Art.Nr.
6120044
Anzahl der Einheiten
3
Ausführung
3-fach_0°
Farbe
reinorange; RAL 2004
STD-D0 MZGN3
Art.Nr.
6120046
Anzahl der Einheiten
3
Ausführung
3-fach_0°
Farbe
minzgrün; RAL 6029
STD-D0 SRO3
Art.Nr.
6120048
Anzahl der Einheiten
3
Ausführung
3-fach_0°
Farbe
signalrot; RAL 3001
STD-D0 SWGR3
Art.Nr.
6120050
Anzahl der Einheiten
3
Ausführung
3-fach 0°
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
STD-D0 AL3
Art.Nr.
6120052
Anzahl der Einheiten
3
Ausführung
3-fach 0°
Farbe
alu lackiert