Steckdose 33°, Schutzkontakt, 2-fach

Typ STD-D3N RW2
|
Art.Nr. 6119800
|
EAN 4012197483050
Art.Nr. / Typ
Farbe

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Schutzkontakt-Steckdose 2-fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Installation electrotechnical expertise
  • CO₂-reduziertes Material
  • Recyclingmaterialanteil in %
  • Wiederverwendbar nach Deinstallation/Abbau

Technische Daten

Abmessungen

Breite90 mm
Höhe45 mm

Technische Daten

Anzahl Pole2
Klappdeckelnein
erhöhter Berührungsschutzja
Kontroll-Lichtnein
Halogenfreija
Beschriftungsfeldnein
Anzahl der Einheiten2
Schutzartsonstige
Nennstrom16 A
Nennspannung250 V
Abschließbarnein
Auswurfmechanismusnein
Überspannungsschutznein
Fehlerstromschutznein
Mit Feinsicherungnein
Mit Ein-/Ausschalternein
Verdrehter Zentraleinsatzja
Tiefe42 mm
AbdeckungZentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnungohne Aufdruck
Sonderstromversorgungohne Sonderstromversorgung
Ausführung der Oberflächematt
Transparentnein
Steckdosen Winkel33°
Steckdosen AusführungSchutzkontakt
Anzahl der Steckdosen schaltbar0
Mit Funktionsbeleuchtungnein
Mit Orientierungsbeleuchtungnein
für erschwerte Bedingung (nach VDE)nein
Ausführung2-fach 33°
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)0
Isolierte Einbaunein
MontageartGeräteeinbaukanal
Befestigungsarteinrasten
AnschlussartSteckklemme
ROHS Konformja
Betriebstemperatur min.-5 °C
Betriebstemperatur max.40 °C
Kodierungnein
Dimension90x45x42
Oberflächematt
WerkstoffPolycarbonat Eco
Farbereinweiß; RAL 9010
ProduktserieModul 45® Steckdosen

Umweltdaten

Recyclingmaterialanteil90 %

Downloads

0 ausgewählt

Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
STD-D3N RW2
Art.Nr.
6119800
Anzahl der Einheiten
2
Ausführung
2-fach 33°
Farbe
reinweiß; RAL 9010
STD-D3N ROR2
Art.Nr.
6119803
Anzahl der Einheiten
2
Ausführung
2-fach 33°
Farbe
reinorange; RAL 2004
STD-D3N MZGN2
Art.Nr.
6119806
Anzahl der Einheiten
2
Ausführung
2-fach 33°
Farbe
minzgrün; RAL 6029
STD-D3N SRO2
Art.Nr.
6119809
Anzahl der Einheiten
2
Ausführung
2-fach 33°
Farbe
signalrot; RAL 3001
STD-D3N SWGR2
Art.Nr.
6119812
Anzahl der Einheiten
2
Ausführung
2-fach 33°
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
STD-D3N AL2
Art.Nr.
6119815
Anzahl der Einheiten
2
Ausführung
2-fach 33°
Farbe
alu lackiert