Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ C, ohne Staubschutzschieber

Typ DTS-02C RW1
|
Art.Nr. 6119286
|
EAN 4012195887386

Beschreibung

Datentechnikträger mit schrägem Auslass, ohne Verschlussschieber, zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ C hat eine Montageöffnung von 19,30 X 14,80 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.
Datentechnikträger Typ C (ohne Staubschutzschieber) ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: 3M: Volition K6, K10 und Cat. 6A.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite45 mm
Höhe45 mm

Technische Daten

Klappdeckelnein
Halogenfreija
Anzahl der Einheiten1
Zugentlastungsmöglichkeitnein
SchutzartIP20
Tragringnein
Mit Staubschutznein
Mit Aufdrucknein
Lüsterklemmenein
Tiefe26 mm
Ausführung der Oberflächematt
Transparentnein
ZusammenstellungBasiselement mit zentraler Abdeckplatte
VerwendungEinbaubarer Datenverbinder
Beschriftungsfeldmit Beschriftungsfeld
Befestigungsarteinrasten
MontageöffnungTyp C
Dimension45x45mm
WerkstoffPolycarbonat
Farbereinweiß; RAL 9010

Umweltdaten

0,1698 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1698 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
DTS-02C RW1
Art.Nr.
6119286
Mit Staubschutz
nein
Farbe
reinweiß; RAL 9010
DTS-02C SWGR1
Art.Nr.
6119288
Mit Staubschutz
nein
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
DTS-02C AL1
Art.Nr.
6119290
Mit Staubschutz
nein
Farbe
alu lackiert