Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ EP

Typ DTS-2EP RW1
|
Art.Nr. 6119268
|
EAN 4012195697442
Art.Nr. / Typ
Farbe

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Datentechnikträger mit schrägem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ EP hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.
Datentechnikträger Typ EP ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Leoni Kerpen: Datentechnikträger Typ EP ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 ELine.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite45 mm
Höhe45 mm

Technische Daten

Klappdeckelnein
Halogenfreija
Anzahl der Einheiten1
Zugentlastungsmöglichkeitnein
SchutzartIP20
Tragringnein
Mit Staubschutzja
Mit Aufdrucknein
Lüsterklemmenein
Tiefe26 mm
Ausführung der Oberflächematt
Transparentnein
ZusammenstellungBasiselement mit zentraler Abdeckplatte
VerwendungEinbaubarer Datenverbinder
Beschriftungsfeldmit Beschriftungsfeld
Befestigungsarteinrasten
MontageöffnungTyp EP
Dimension45x45mm
WerkstoffPolycarbonat
Farbereinweiß; RAL 9010

Umweltdaten

0,2309 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2309 kg CO2e / 1 Stück
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
DTS-2EP RW1
Art.Nr.
6119268
Mit Staubschutz
ja
Farbe
reinweiß; RAL 9010
DTS-2EP SWGR1
Art.Nr.
6119270
Mit Staubschutz
ja
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
DTS-2EP AL1
Art.Nr.
6119272
Mit Staubschutz
ja
Farbe
alu lackiert