Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ PA
Typ DTG-2PA RW1
|Art.Nr. 6119226
|EAN 4012195697046



Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Datentechnikträger mit geradem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ PA hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.
Datentechnikträger Typ PA ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Panduit: Mini-Com.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.
Datentechnikträger Typ PA ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Panduit: Mini-Com.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 45 mm |
|---|---|
| Höhe | 45 mm |
Technische Daten
| Klappdeckel | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Zugentlastungsmöglichkeit | nein |
| Schutzart | IP20 |
| Tragring | nein |
| Mit Staubschutz | ja |
| Mit Aufdruck | nein |
| Lüsterklemme | nein |
| Tiefe | 9 mm |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Transparent | nein |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Verwendung | Einbaubarer Datenverbinder |
| Beschriftungsfeld | mit Beschriftungsfeld |
| Befestigungsart | einrasten |
| Montageöffnung | Typ PA |
| Dimension | 45x45mm |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Umweltdaten
0,1788 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1788 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Mit Staubschutz
Farbe
Art.Nr.
DTG-2PA RW1
ja
reinweiß; RAL 9010
6119226
DTG-2PA SWGR1
ja
schwarzgrau; RAL 7021
6119228
DTG-2PA AL1
ja
alu lackiert
6119230
Farbe
DTG-2PA RW1
Art.Nr.
6119226
Mit Staubschutz
ja
Farbe
reinweiß; RAL 9010
DTG-2PA SWGR1
Art.Nr.
6119228
Mit Staubschutz
ja
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
DTG-2PA AL1
Art.Nr.
6119230
Mit Staubschutz
ja
Farbe
alu lackiert