Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ B
Typ DTG-2B AL1
|Art.Nr. 6119212
|EAN 4012195696971



Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Datentechnikträger mit geradem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ B hat eine Montageöffnung von 19,35/21,55 X 14,85 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.
Datentechnikträger Typ B ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: BTR (Bauform Modul): Cat. 6A Modul, E-DAT Modul und UAE Modul; Dätwyler: MS und MS-N, Leoni Kerpen: VarioKeystone Buchsenmodul Kat.6A und MegaLine-Connect100 Buchsenmodul Kat.6A und 8C7A.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.
Datentechnikträger Typ B ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: BTR (Bauform Modul): Cat. 6A Modul, E-DAT Modul und UAE Modul; Dätwyler: MS und MS-N, Leoni Kerpen: VarioKeystone Buchsenmodul Kat.6A und MegaLine-Connect100 Buchsenmodul Kat.6A und 8C7A.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 45 mm |
|---|---|
| Höhe | 45 mm |
Technische Daten
| Klappdeckel | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Zugentlastungsmöglichkeit | nein |
| Schutzart | IP20 |
| Tragring | nein |
| Mit Staubschutz | ja |
| Mit Aufdruck | nein |
| Lüsterklemme | nein |
| Tiefe | 9 mm |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Transparent | nein |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Verwendung | Einbaubarer Datenverbinder |
| Beschriftungsfeld | mit Beschriftungsfeld |
| Befestigungsart | einrasten |
| Montageöffnung | Typ B |
| Dimension | 45x45mm |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Farbe | alu lackiert |
Umweltdaten
0,1784 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1784 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,1784 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Mit Staubschutz
Farbe
Art.Nr.
DTG-2B RW1
ja
reinweiß; RAL 9010
6119208
DTG-2B SWGR1
ja
schwarzgrau; RAL 7021
6119210
DTG-2B AL1
ja
alu lackiert
6119212
Farbe
DTG-2B RW1
Art.Nr.
6119208
Mit Staubschutz
ja
Farbe
reinweiß; RAL 9010
DTG-2B SWGR1
Art.Nr.
6119210
Mit Staubschutz
ja
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
DTG-2B AL1
Art.Nr.
6119212
Mit Staubschutz
ja
Farbe
alu lackiert