Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ A

Typ DTG-2A SWGR1
|
Art.Nr. 6119204
|
EAN 4012195696902
Art.Nr. / Typ
Farbe

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Datentechnikträger mit geradem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ A hat eine Montageöffnung von 20,10 x 14,80 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.
Datentechnikträger Typ A ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: AMP TYCO (ohne Staubschutzklappe): SL Serie 110Connect und SL Serie Toolless; Brand-Rex: Module mit Artikelnummer-Endung …JAKS000CR und …JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 mit blauen Adapter-Clip, LANmark GG45 mit Metall-Clip.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.


  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite45 mm
Höhe45 mm

Technische Daten

Klappdeckelnein
Halogenfreija
Zugentlastungsmöglichkeitnein
SchutzartIP20
Tragringnein
Mit Staubschutzja
Mit Aufdrucknein
Lüsterklemmenein
Tiefe9 mm
Ausführung der Oberflächematt
Transparentnein
ZusammenstellungBasiselement mit zentraler Abdeckplatte
VerwendungEinbaubarer Datenverbinder
Beschriftungsfeldmit Beschriftungsfeld
Befestigungsarteinrasten
ROHS Konformja
MontageöffnungTyp A
Dimension45x45mm
WerkstoffPolycarbonat
Farbeschwarzgrau; RAL 7021
ProduktserieBlackLine, Modul 45® Datentechnik

Umweltdaten

0,1725 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1725 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,1725 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
DTG-2A RW1
Art.Nr.
6119202
Mit Staubschutz
ja
Farbe
reinweiß; RAL 9010
DTG-2A SWGR1
Art.Nr.
6119204
Mit Staubschutz
ja
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
DTG-2A AL1
Art.Nr.
6119206
Mit Staubschutz
ja
Farbe
alu lackiert