Steckdose 0°, Dänemark, 1-fach, EDV-kodiert

Typ SKS-DKE0 RW1
|
Art.Nr. 6117203
|
EAN 4012195616016
Art.Nr. / Typ
6117203 / SKS-DKE0 RW1
Anzahl der Einheiten
1
Ausführung
1-fach 0°
Farbe
reinweiß; RAL 9010

kl. VKE: 12 Stück

Stück

Beschreibung

Steckdose 1-fach 0° nach dänischer Norm, kodiert für EDV-Stromkreis, mit Schraubklemmen, 2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.
Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.


  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Breite45 mm
Höhe45 mm

Technische Daten

Anzahl Pole2
Klappdeckelnein
erhöhter Berührungsschutznein
Kontroll-Lichtnein
Halogenfreinein
Beschriftungsfeldnein
Anzahl der Einheiten1
Schutzartsonstige
Nennstrom16 A
Nennspannung250 V
Abschließbarnein
Auswurfmechanismusnein
Überspannungsschutznein
Fehlerstromschutznein
Mit Feinsicherungnein
Mit Ein-/Ausschalternein
Verdrehter Zentraleinsatznein
Tiefe36 mm
AbdeckungZentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnungohne Aufdruck
Sonderstromversorgungohne Sonderstromversorgung
Ausführung der Oberflächenicht zutreffend
Transparentnein
Steckdosen Winkel
Mit Funktionsbeleuchtungnein
Mit Orientierungsbeleuchtungnein
für erschwerte Bedingung (nach VDE)nein
Ausführung1-fach 0°
MontageartGeräteeinbaukanal
Befestigungsarteinrasten
ROHS Konformja
Betriebstemperatur min.-5 °C
Betriebstemperatur max.40 °C
Dimension250V, 10/16A
WerkstoffPolycarbonat
Farbereinweiß; RAL 9010
ProduktserieSteckdosen

Umweltdaten

0,0097 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0097 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0097 kg CO₂e
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
SKS-DKE0 RW1
Art.Nr.
6117203
Anzahl der Einheiten
1
Ausführung
1-fach 0°
Farbe
reinweiß; RAL 9010