Befestigungszwinge für Deskbox DB

Typ DBZ-BZ75
Art.Nr. 6116979
EAN 4012195714354
Art.Nr. / Typ

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Befestigungszwinge für die Montage einer Deskbox Typ DB an der Tischkante.

Hinweis: Ab einer Gehäusebreite von 200mm werden zwei Befestigungszwingen für die Montage einer Deskbox benötigt.
Die anschlussfertige Deskbox Typ DB eignet sich besonders zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie-, Kommunikations- und Datentechnikanschlüssen.

Technische Daten

Technische Daten

Überspannungsschutznein
Hochklappbarnein
Ausziehbarnein
Länge der Zuleitung3 m
AusführungSpannbereich 40 bis 75 mm
ROHS Konformja
Farbeschwarz
Klemmbereich min.40 mm
Klemmbereich max.75 mm
ProduktserieDeskbox

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

DBZ-BZ40
Art.Nr.
6116976
DBZ-BZ75
Art.Nr.
6116979