Deskbox DB, ohne Befestigungsmaterial, 3 Steckdosen, 2 x RJ45 Kat. 6
Typ DB-0B3 D3S2K
|Art.Nr. 6116945
|EAN 4012195714231





Art.Nr. / Typ
6116945 / DB-0B3 D3S2K
Ausführung
Gehäuse silberfarben eloxiert
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Deskbox mit Anschlusskabel, Kabelauslass von unten aus dem Profil, ohne Befestigungsmaterial, kombinierbar mit den im Zubehör aufgeführten Befestigungslösungen.
Bestückung:
- drei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.
- zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt.
Die anschlussfertige Deskbox Typ DB eignet sich besonders zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie-, Kommunikations- und Datentechnikanschlüssen.
Bestückung:
- drei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.
- zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt.
Die anschlussfertige Deskbox Typ DB eignet sich besonders zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie-, Kommunikations- und Datentechnikanschlüssen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 235 mm |
|---|---|
| Höhe | 70 mm |
Technische Daten
| Überspannungsschutz | nein |
|---|---|
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | 3 |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl der Anschlüsse VGA | 0 |
| Anzahl der Anschlüsse USB | 0 |
| Anzahl der Anschlüsse Audio | 0 |
| Anzahl der Anschlüsse CAT 5 | 0 |
| Anzahl der Anschlüsse CAT 5E | 0 |
| Anzahl der Anschlüsse CAT 6 | 2 |
| Hochklappbar | nein |
| Ausziehbar | nein |
| Länge der Zuleitung | 3 m |
| Ausführung | Gehäuse silberfarben eloxiert |
| ROHS Konform | exempt |
| Werkstoff | Aluminium |
| Farbe | aluminium |
| Produktserie | Deskbox |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (5)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Ausführung
Art.Nr.
DB-0B3 D3S2K
Gehäuse silberfarben eloxiert
6116945
DB-0B3 D3S2K
Art.Nr.
6116945
Ausführung
Gehäuse silberfarben eloxiert