Deskbox DBK, 3 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6

Typ DBK2-D4 D3S2K
|
Art.Nr. 6116806
|
EAN 4012196485987
Art.Nr. / Typ
6116806 / DBK2-D4 D3S2K

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Klappbare Deskbox mit Anschlusskabel, für den festen Einbau in eine Tischplatte, Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl mit Bürstenleiste als Leitungsauslass. Die Montage erfolgt über eine Einbauöffnung 245 x 157 mm in der Tischplatte.

Bestückung:
- drei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 60°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.
- zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt.

Hinweis: Einsetzbar in Tischplatten bis 50 mm Stärke.
Die anschlussfertige Deskbox Typ DBK eignet sich besonders zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie-, Kommunikations- und Datentechnikanschlüssen.

Technische Daten

Abmessungen

Länge260 mm

Technische Daten

Überspannungsschutznein
Einbautiefe68 mm
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen3
Anzahl der HDMI-Anschlüsse0
Anzahl der Anschlüsse VGA0
Anzahl der Anschlüsse USB0
Anzahl der Anschlüsse Audio0
Anzahl der Anschlüsse CAT 50
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E0
Anzahl der Anschlüsse CAT 62
Hochklappbarja
Ausziehbarnein
Länge der Zuleitung3 m
ROHS Konformexempt
Dimension260x167x68
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
ProduktserieDeskbox

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

DBK2-D4 D3S2K
Art.Nr.
6116806