Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165
Typ GK-IS53165LGR
|Art.Nr. 6113432
|EAN 4012196420001



Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
90° Inneneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 175 mm |
|---|---|
| Breite | 165 mm |
| Höhe | 53 mm |
Technische Daten
| Montagelochung im Boden | ja |
|---|---|
| für Kanal-Abmessung | 53 x 165 mm |
| Halogenfrei | nein |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Schutzfolie | ja |
| Kanalverbinder | nein |
| Winkelbereich min. | 90 mm |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Schutzart | IP40 |
| Anzahl der Oberteile | 2 |
| Oberteilbreite 2 | 45 mm |
| Oberteilbreite 3 | 0 mm |
| Montageart der Oberteile | innenliegend |
| Schutzgrad IK-Code | IK08 |
| für Kanalbreite | 165 mm |
| für Kanalhöhe | 53 mm |
| Ausführung | Unterteil |
| Form | symmetrisch |
| Oberteilbreite | 45 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 175x175x165 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
Umweltdaten
1,6412 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,6412 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 1,6412 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
GK-IS53165RW
reinweiß; RAL 9010
6113430
GK-IS53165LGR
lichtgrau; RAL 7035
6113432
Farbe
GK-IS53165RW
Art.Nr.
6113430
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GK-IS53165LGR
Art.Nr.
6113432
Farbe
lichtgrau; RAL 7035

