Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Kanalbreite 100, Kanalhöhe 53

Typ GK-53100SW
Art.Nr. 6113003
EAN 4012196710980

Beschreibung

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge2000 mm
Breite100 mm
Höhe53 mm

Technische Daten

Montagelochung im Bodenja
Nutzquerschnitt4400 mm²
Halogenfreinein
Anzahl der steckbaren Trennwände1
Kabelhalteklammernein
Schutzfolieja
Kanalverbindernein
SchutzartIP40
Symmetrischja
Bauform rechteckigja
Anzahl der Oberteile1
Oberteilbreite 20 mm
Oberteilbreite 30 mm
Ausführung Rückwand (Innenseite)durchlaufendes C-Profil
Montageart der Oberteileinnenliegend
Schutzgrad IK-CodeIK08
Oberteil mitgeliefertja
ROHS Konformja
Bodenlochungmit Bodenlochung
Oberteilbreite45 mm
Temperatureinsatzbereich min.-15 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Dimension53x100x2000
WerkstoffPolyvinylchlorid
Farbetiefschwarz; RAL 9005
Antibakterielle Behandlungnein
ProduktserieBlackLine, Rapid 45®

Umweltdaten

2,6984 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,6984 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)2,6984 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Systemzubehör
Typ
GK-E53100SW

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
GK-KS45-1SW

kl. VKE: 6 Stück

Stück

Typ
GK-OTSA45SW

kl. VKE: 6 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
GK-53100RW
Art.Nr.
6113000
Länge
2000
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GK-53100LGR
Art.Nr.
6113002
Länge
2000
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
GK-53100SW
Art.Nr.
6113003
Länge
2000
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005