5-fach-Verteilerblock, 3-polig

Typ VB5-WIN 3P
|
Art.Nr. 6108974
|
EAN 4012196688302
Art.Nr. / Typ
6108974 / VB5-WIN 3P

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

5-fach-Verteiler, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI.
1 Eingang, 5 Ausgänge mit Verriegelungsklinke. 250 V, 25 A.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge46 mm
Breite30 mm
Höhe48 mm

Technische Daten

Halogenfreija
Polzahl3
SchutzartIP20
Nennstrom25 A
Nennspannung250 V
Steckrichtunggerade
EinbauvarianteEinbauteil/Steckverbindung
Mechanische Kodierungja
Art der Verriegelungim Steckverbinder integriert
Pol-KennzeichnungL, N, PE
KontaktmaterialCuSn
Oberflächenbehandlung der Kontaktesonstige
StecksystemWINSTA® MIDI
Dimension46x30x48
WerkstoffPolyamid
Farbeweiß

Umweltdaten

0,1541 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1541 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

VB5-WIN 3P
Art.Nr.
6108974