Steckerteil 3-polig, weiß

Typ ST-WIN 3P W
|
Art.Nr. 6108956
|
EAN 4012196688234

Beschreibung

Steckerteil 3-polig, Typ WINSTA® MIDI mit Klemmanschluss.
Ein- und mehrdrähtige Leiter ohne Aderendhülse anschließbar. Unmontiert mit Zugentlastung und vor Ort konfektionierbar. 250 V, 25 A.


Nennquerschnitt: 2,5 mm²

Abmantellänge: 55 mm

Abisolierlänge: 9 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge76 mm
Breite35 mm
Höhe15 mm

Technische Daten

Halogenfreija
Polzahl3
SchutzartIP20
Nennstrom25 A
Nennspannung250 V
Steckrichtunggerade
Ausführung des GeräteanschlussesStecker
EinbauvarianteEinbauteil/Steckverbindung
Mechanische Kodierungja
Art der Verriegelungim Steckverbinder integriert
Pol-KennzeichnungL, N, PE
KontaktmaterialCuSn
Oberflächenbehandlung der Kontaktesonstige
StecksystemWINSTA® MIDI
Dimension76x35x15
WerkstoffPolyamid
Farbeweiß

Umweltdaten

0,0892 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0892 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0892 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

ST-WIN 3P SW
Art.Nr.
6108954
ST-WIN 3P W
Art.Nr.
6108956