Buchsenteil 3-polig, schwarz
Typ BT-WIN 3P SW
Art.Nr. 6108950
EAN 4012196688203



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Buchsenteil 3-polig, Typ WINSTA® MIDI mit Klemmanschluss.
Ein- und mehrdrähtige Leiter ohne Aderendhülse anschließbar. Unmontiert mit Zugentlastung und vor Ort konfektionierbar. 250 V, 25 A.
Nennquerschnitt: 2,5 mm²
Abmantellänge: 55 mm
Abisolierlänge: 9 mm
Ein- und mehrdrähtige Leiter ohne Aderendhülse anschließbar. Unmontiert mit Zugentlastung und vor Ort konfektionierbar. 250 V, 25 A.
Nennquerschnitt: 2,5 mm²
Abmantellänge: 55 mm
Abisolierlänge: 9 mm
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 76 mm |
|---|---|
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 15 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Polzahl | 3 |
| Schutzart | IP20 |
| Nennstrom | 25 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Steckrichtung | gerade |
| Ausführung des Geräteanschlusses | Buchse |
| Einbauvariante | Einbauteil/Steckverbindung |
| Mechanische Kodierung | ja |
| Art der Verriegelung | im Steckverbinder integriert |
| Pol-Kennzeichnung | L, N, PE |
| Kontaktmaterial | CuSn |
| Oberflächenbehandlung der Kontakte | sonstige |
| Stecksystem | WINSTA® MIDI |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 76x35x15 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | schwarz |
| Produktserie | steckbare Elektroinstallationen |
Umweltdaten
0,0959 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0959 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0959 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
BT-WIN 3P SW
6108950
BT-WIN 3P W
6108952
BT-WIN 3P SW
Art.Nr.
6108950
BT-WIN 3P W
Art.Nr.
6108952

