USB-Ladegerät
Typ MTG-2UC QC AL1
Art.Nr. 6105314
EAN 4012197449537



Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
USB-Ladegerät mit einer USB Typ A-Buchse und Typ C-Buchse für ein bis zwei mobile Geräte (z.B. Mobiltelefone oder Tablets). Geeignet zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen im Innenbereich.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 45 mm |
|---|---|
| Höhe | 45 mm |
Technische Daten
| Klappdeckel | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Zugentlastungsmöglichkeit | nein |
| Schutzart | IP20 |
| Tragring | nein |
| Mit Staubschutz | nein |
| Mit Aufdruck | nein |
| Lüsterklemme | nein |
| Tiefe | 45 mm |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Transparent | nein |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Verwendung | USB |
| Befestigungsart | einrasten |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 45x45x42 |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Farbe | alu lackiert |
| Produktserie | Modul 45® Multimedia |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
MTG-2UC QC RW1
reinweiß; RAL 9010
6105310
MTG-2UC QC SWGR1
schwarzgrau; RAL 7021
6105312
MTG-2UC QC AL1
alu lackiert
6105314
Farbe
MTG-2UC QC RW1
Art.Nr.
6105310
Farbe
reinweiß; RAL 9010
MTG-2UC QC SWGR1
Art.Nr.
6105312
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
MTG-2UC QC AL1
Art.Nr.
6105314
Farbe
alu lackiert