USB-Ladegerät

Typ MTG-2UC QC SWGR1
|
Art.Nr. 6105312
|
EAN 4012197513269
Art.Nr. / Typ
Farbe

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

USB-Ladegerät mit einer USB Typ A-Buchse und Typ C-Buchse für ein bis zwei mobile Geräte (z.B. Mobiltelefone oder Tablets). Geeignet zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen im Innenbereich.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Abmessungen

Breite45 mm
Höhe45 mm

Technische Daten

Klappdeckelnein
Halogenfreija
Zugentlastungsmöglichkeitnein
SchutzartIP20
Tragringnein
Mit Staubschutznein
Mit Aufdrucknein
Lüsterklemmenein
Tiefe45 mm
Ausführung der Oberflächematt
Transparentnein
ZusammenstellungBasiselement mit zentraler Abdeckplatte
VerwendungUSB
Befestigungsarteinrasten
Dimension45x45x42
WerkstoffPolycarbonat
Farbeschwarzgrau; RAL 7021

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
MTG-2UC QC RW1
Art.Nr.
6105310
Farbe
reinweiß; RAL 9010
MTG-2UC QC SWGR1
Art.Nr.
6105312
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
MTG-2UC QC AL1
Art.Nr.
6105314
Farbe
alu lackiert
MTG-2UC2.1 RW1
Art.Nr.
6105300
Farbe
reinweiß; RAL 9010