XLR-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Stecker 3-polig, als Lötanschluss, reinweiß

Typ MTG-X3M L RW1
|
Art.Nr. 6105222
|
EAN 4012195900054
Art.Nr. / Typ
Farbe

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Multimediaträger mit einer XLR-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, ohne Beschriftungsfeld, XLR-Stecker 3-polig mit Lötanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite45 mm
Höhe45 mm

Technische Daten

Klappdeckelnein
Halogenfreija
Anzahl der Einheiten1
Zugentlastungsmöglichkeitnein
SchutzartIP20
Tragringnein
Mit Staubschutznein
Mit Aufdrucknein
Lüsterklemmenein
Tiefe9 mm
Ausführung der Oberflächematt
Transparentnein
ZusammenstellungBasiselement mit zentraler Abdeckplatte
VerwendungXLR
Beschriftungsfeldmit Beschriftungsfeld
Befestigungsarteinrasten
ROHS Konformexempt
Dimension45x45mm
WerkstoffPolycarbonat
Farbereinweiß; RAL 9010
ProduktserieModul 45® Multimedia

Umweltdaten

0,1552 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1552 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,1552 kg CO₂e
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
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
MTG-X3M L RW1
Art.Nr.
6105222
Verwendung
XLR
Farbe
reinweiß; RAL 9010
MTG-X3M L SWGR1
Art.Nr.
6105225
Verwendung
XLR
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
gerade
MTG-X3M L AL1
Art.Nr.
6105228
Verwendung
XLR
Farbe
alu lackiert