Audio/Video-Cinch-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1-Kupplung, reinweiß

Typ MTS-12R F RW1
|
Art.Nr. 6105198
|
EAN 4012195899761
Art.Nr. / Typ
Farbe

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Multimediaträger mit drei Cinch-Anschlussbuchsen für Audio-Video, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, drei Cinch-Kupplungen (RCA) in Ausführung Buchse-Buchse, Farbkodierung gelb/rot/weiß. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite45 mm
Höhe45 mm

Technische Daten

Klappdeckelnein
Halogenfreija
Anzahl der Einheiten1
Zugentlastungsmöglichkeitnein
SchutzartIP20
Tragringnein
Mit Staubschutznein
Mit Aufdrucknein
Lüsterklemmenein
Tiefe26 mm
Ausführung der Oberflächematt
Transparentnein
ZusammenstellungBasiselement mit zentraler Abdeckplatte
VerwendungCinch
Befestigungsarteinrasten
ROHS Konformja
Dimension45x45mm
WerkstoffPolycarbonat
Farbereinweiß; RAL 9010
ProduktserieModul 45® Multimedia

Umweltdaten

0,1068 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1068 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,1068 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
MTS-12R F RW1
Art.Nr.
6105198
Verwendung
Cinch
Farbe
reinweiß; RAL 9010
MTS-12R F SWGR1
Art.Nr.
6105201
Verwendung
Cinch
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
schräg