Component Video-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1-Kupplung, reinweiß

Typ MTG-3R F RW1
Art.Nr. 6105138
EAN 4012195899204
Art.Nr. / Typ
6105138 / MTG-3R F RW1
Verwendung
Cinch
Farbe
reinweiß; RAL 9010

Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Multimediaträger mit drei Cinch-Anschlussbuchsen für Component Video, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, drei Cinch-Kupplungen (RCA) in Ausführung Buchse-Buchse, Farbkodierung rot/grün/blau. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite45 mm
Höhe45 mm

Technische Daten

Klappdeckelnein
Halogenfreija
Anzahl der Einheiten1
Zugentlastungsmöglichkeitnein
SchutzartIP20
Tragringnein
Mit Staubschutznein
Mit Aufdrucknein
Lüsterklemmenein
Tiefe9 mm
Ausführung der Oberflächematt
Transparentnein
ZusammenstellungBasiselement mit zentraler Abdeckplatte
VerwendungCinch
Befestigungsarteinrasten
ROHS Konformja
Dimension45x45mm
WerkstoffPolycarbonat
Farbereinweiß; RAL 9010
ProduktserieModul 45® Multimedia

Umweltdaten

0,0961 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0961 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0961 kg CO₂e
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
MTG-3R F RW1
Art.Nr.
6105138
Verwendung
Cinch
Farbe
reinweiß; RAL 9010