BNC-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1-Kupplung, reinweiß
Typ MTS-BC F RW1
|Art.Nr. 6105030
|EAN 4012195900405



Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Multimediaträger mit einer BNC-Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, BNC-Kupplung in Ausführung Buchse-Buchse. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 45 mm |
|---|---|
| Höhe | 45 mm |
Technische Daten
| Klappdeckel | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Zugentlastungsmöglichkeit | nein |
| Schutzart | IP20 |
| Tragring | nein |
| Mit Staubschutz | nein |
| Mit Aufdruck | nein |
| Lüsterklemme | nein |
| Tiefe | 26 mm |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Transparent | nein |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Verwendung | BNC/TNC |
| Befestigungsart | einrasten |
| ROHS Konform | exempt |
| Dimension | 45x45mm |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Produktserie | Modul 45® Multimedia |
Umweltdaten
0,1397 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1397 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,1397 kg CO₂e |
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
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Verwendung
Farbe
Auslassrichtung
Art.Nr.
MTS-BC F RW1
BNC/TNC
reinweiß; RAL 9010
6105030
MTS-BC F SWGR1
BNC/TNC
schwarzgrau; RAL 7021
schräg
6105033
MTS-BC F AL1
BNC/TNC
alu lackiert
6105036
Farbe
MTS-BC F RW1
Art.Nr.
6105030
Verwendung
BNC/TNC
Farbe
reinweiß; RAL 9010
MTS-BC F SWGR1
Art.Nr.
6105033
Verwendung
BNC/TNC
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
schräg
MTS-BC F AL1
Art.Nr.
6105036
Verwendung
BNC/TNC
Farbe
alu lackiert