USB 2.0/3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss
Typ MTS-U3A S AL1
|Art.Nr. 6104892
|EAN 4012195899402



Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Multimediaträger mit einer USB 3.0-Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, USB 3.0-Buchse Typ A mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 45 mm |
|---|---|
| Höhe | 45 mm |
Technische Daten
| Klappdeckel | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Zugentlastungsmöglichkeit | nein |
| Schutzart | IP20 |
| Tragring | nein |
| Mit Staubschutz | nein |
| Mit Aufdruck | ja |
| Lüsterklemme | nein |
| Tiefe | 26 mm |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Transparent | nein |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Verwendung | USB |
| Beschriftungsfeld | mit Beschriftungsfeld |
| Befestigungsart | einrasten |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 45x45mm |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Farbe | alu lackiert |
| Produktserie | Modul 45® Multimedia |
Umweltdaten
0,2244 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2244 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,2244 kg CO₂e |
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
Verwendung
Farbe
Auslassrichtung
Art.Nr.
MTS-U3A S RW1
USB
reinweiß; RAL 9010
6104886
MTS-U3A S SWGR1
USB
schwarzgrau; RAL 7021
schräg
6104889
MTS-U3A S AL1
USB
alu lackiert
6104892
Farbe
MTS-U3A S RW1
Art.Nr.
6104886
Verwendung
USB
Farbe
reinweiß; RAL 9010
MTS-U3A S SWGR1
Art.Nr.
6104889
Verwendung
USB
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
schräg
MTS-U3A S AL1
Art.Nr.
6104892
Verwendung
USB
Farbe
alu lackiert