HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel

Typ MTG-HD F SWGR1
Art.Nr. 6104829
EAN 4012195899020
Art.Nr. / Typ
Auslassrichtung

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Multimediaträger mit einer HDMI Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, kurzes HDMI Anschlusskabel in Ausführung Buchse-Buchse. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite45 mm
Höhe45 mm

Technische Daten

Klappdeckelnein
Halogenfreija
Zugentlastungsmöglichkeitnein
SchutzartIP20
Tragringnein
Mit Staubschutznein
Mit Aufdrucknein
Lüsterklemmenein
Tiefe9 mm
Ausführung der Oberflächematt
Transparentnein
ZusammenstellungBasiselement mit zentraler Abdeckplatte
VerwendungHDMI
Beschriftungsfeldmit Beschriftungsfeld
Befestigungsarteinrasten
ROHS Konformja
Dimension45x45mm
WerkstoffPolycarbonat
Farbeschwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtunggerade
ProduktserieBlackLine, Modul 45® Multimedia

Umweltdaten

0,3523 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,3523 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck (GWP)0,3523 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Auslassrichtung
MTG-HD S SWGR1
Art.Nr.
6104805
Verwendung
HDMI
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
gerade
MTS-HD S SWGR1
Art.Nr.
6104817
Verwendung
HDMI
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
schräg
MTG-HD F SWGR1
Art.Nr.
6104829
Verwendung
HDMI
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
gerade
MTS-HD F SWGR1
Art.Nr.
6104841
Verwendung
HDMI
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
schräg