HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss
Typ MTG-HD S SWGR1
|Art.Nr. 6104805
|EAN 4012195898917



Art.Nr. / Typ
Auslassrichtung
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Multimediaträger mit einer HDMI Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, HDMI Buchse mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Hinweis: Der Geräteeinbau in Rapid 45 Geräteeinbaukanäle und Installationssäulen ISSR..45 / ISSD..45 ist Aufgrund der Geräteabmessung nicht möglich.
Hinweis: Der Geräteeinbau in Rapid 45 Geräteeinbaukanäle und Installationssäulen ISSR..45 / ISSD..45 ist Aufgrund der Geräteabmessung nicht möglich.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 45 mm |
|---|---|
| Höhe | 45 mm |
Technische Daten
| Klappdeckel | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Zugentlastungsmöglichkeit | nein |
| Schutzart | IP20 |
| Tragring | nein |
| Mit Staubschutz | nein |
| Mit Aufdruck | nein |
| Lüsterklemme | nein |
| Tiefe | 9 mm |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Transparent | nein |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Verwendung | HDMI |
| Beschriftungsfeld | mit Beschriftungsfeld |
| Befestigungsart | einrasten |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 45x45mm |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Farbe | schwarzgrau; RAL 7021 |
| Auslassrichtung | gerade |
| Produktserie | BlackLine, Modul 45® Multimedia |
Umweltdaten
0,3954 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3954 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,3954 kg CO₂e |
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
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Verwendung
Farbe
Auslassrichtung
Art.Nr.
MTG-HD S SWGR1
HDMI
schwarzgrau; RAL 7021
gerade
6104805
MTS-HD S SWGR1
HDMI
schwarzgrau; RAL 7021
schräg
6104817
MTG-HD F SWGR1
HDMI
schwarzgrau; RAL 7021
gerade
6104829
MTS-HD F SWGR1
HDMI
schwarzgrau; RAL 7021
schräg
6104841
Auslassrichtung
MTG-HD S SWGR1
Art.Nr.
6104805
Verwendung
HDMI
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
gerade
MTS-HD S SWGR1
Art.Nr.
6104817
Verwendung
HDMI
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
schräg
MTG-HD F SWGR1
Art.Nr.
6104829
Verwendung
HDMI
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
gerade
MTS-HD F SWGR1
Art.Nr.
6104841
Verwendung
HDMI
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
schräg