DVI-I Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel

Typ MTS-DVI F RW1
|
Art.Nr. 6104766
|
EAN 4012195898740
Art.Nr. / Typ
Farbe

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Multimediaträger mit einer DVI-I-Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, kurzes DVI-I-Anschlusskabel in Ausführung Buchse-Buchse. Träger mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite45 mm
Höhe45 mm

Technische Daten

Klappdeckelnein
Halogenfreija
Anzahl der Einheiten1
Zugentlastungsmöglichkeitnein
SchutzartIP20
Tragringnein
Mit Staubschutznein
Mit Aufdrucknein
Lüsterklemmenein
Tiefe26 mm
Ausführung der Oberflächematt
Transparentnein
ZusammenstellungBasiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verwendungsonstige
Beschriftungsfeldmit Beschriftungsfeld
Befestigungsarteinrasten
ROHS Konformja
Dimension45x45mm
WerkstoffPolycarbonat
Farbereinweiß; RAL 9010
ProduktserieModul 45® Multimedia

Umweltdaten

0,1185 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1185 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,1185 kg CO₂e
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
MTS-DVI F RW1
Art.Nr.
6104766
Verwendung
sonstige
Farbe
reinweiß; RAL 9010
MTS-DVI F SWGR1
Art.Nr.
6104769
Verwendung
sonstige
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
schräg