Endstück, für Kanal Typ WDK 100230

Typ WDK HE100230GR
Art.Nr. 6024904
EAN 4012196651375
Art.Nr. / Typ
Maß H
Maß b
Maß a
Farbe

kl. VKE: 5 Stück

Stück

Beschreibung

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge25 mm
Breite230 mm
Höhe100 mm
Maß H230 mm
Maß b100 mm
Maß a230 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Halogenfreinein
Schutzfolienein
SchutzartIP30
Schutzgrad IK-CodeIK04
Ausführunglinks/rechts
Befestigungsartaufrastbar
ROHS Konformja
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Dimension100x230mm
WerkstoffPolyvinylchlorid
Farbesteingrau; RAL 7030
Antibakterielle Behandlungnein
ProduktserieWDK

Umweltdaten

0,2571 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2571 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,2571 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
WDK HE100230GR
Art.Nr.
6024904
Maß H
230
Maß b
100
Maß a
230
Farbe
steingrau; RAL 7030
WDK HE100230CW
Art.Nr.
6163076
Maß H
230
Maß b
100
Maß a
230
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK HE100230LGR
Art.Nr.
6183980
Maß H
230
Maß b
100
Maß a
230
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK HE100230RW
Art.Nr.
6193399
Maß H
230
Maß b
100
Maß a
230
Farbe
reinweiß; RAL 9010