Oberteil für WDK- und Rangierkanäle, Kanalbreite 170 mm
Typ 2410 170GR
Art.Nr. 6022758
EAN 4012196023417



Art.Nr. / Typ
Länge
Farbe
kl. VKE: 2 m
2m
m
Beschreibung
Oberteil zum Verschließen der Kanäle und Frontabdeckung zum Erstellen eines Rangierkanals.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 170 mm |
| Höhe | 14 mm |
Technische Daten
| Dimension | 170x2000mm |
|---|---|
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | steingrau; RAL 7030 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Produktserie | WDK |
Umweltdaten
1,1542 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,1542 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck (GWP) | 1,1542 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Farbe
Art.Nr.
2410 170GR
2000
steingrau; RAL 7030
6022758
2410 170LGR
2000
lichtgrau; RAL 7035
6028187
Farbe
2410 170GR
Art.Nr.
6022758
Länge
2000
Farbe
steingrau; RAL 7030
2410 170LGR
Art.Nr.
6028187
Länge
2000
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
