Bodenkanal BK 1874

Typ BK 1874
|
Art.Nr. 6020809
|
EAN 4012197430399
Art.Nr. / Typ
6020809 / BK 1874
Länge
2000 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030

kl. VKE: 2 m

m

Beschreibung

Bodenkanaloberteil und -unterteil zur Montage direkt auf dem Fußboden.

Mögliche Verbindung einzelner Kanalstrecken mit dem Stoßstellenverbinder Art.-Nr. 6116752.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bodenkanal
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge2000 mm
Breite73 mm
Höhe18 mm

Technische Daten

Halogenfreinein
Deckelausführunglose
ROHS Konformja
Bodenlochung1
Kanaltiefe20 mm
Dimension2000x74,3x18
WerkstoffPolyvinylchlorid
Farbesteingrau; RAL 7030

Umweltdaten

1,1187 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,1187 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)1,1187 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-21T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
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
BK 1874
Art.Nr.
6020809
Länge
2000
Farbe
steingrau; RAL 7030