Wechselrichterrahmen freistehend
Typ WRR F1000
|Art.Nr. 5904013
|EAN 4012197480806



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Wechselrichterrahmen zur geschützten Montage von mehreren Wechselrichtern für PV-Systeme Flachdach. Freistehend. Inklusive Gitterrinne zur Ballastierung und Kabelführung.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 725 mm |
|---|---|
| Breite | 1151 mm |
| Höhe | 1554 mm |
Technische Daten
| ROHS Konform | ja |
|---|---|
| Dimension | 725x1151x1554 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt / Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Werkstoff | Stahl |
| Zubehör | nein |
| Ersatzteil | nein |
| Art des Zubehörs Zubehör/Ersatzteile für regenerative Energieerzeugung | sonstige |
| Geeignet für Art der regenerative Energieerzeugung | Photovoltaik |
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
BS-U1-M-12 FT
1186502
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
BS-U1-M-16 FT
1186509
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
BS-U1-M-22 FT
1186516
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
BS-U1-M-28 FT
1186522
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück

Art.Nr. 1186502
Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FTTyp
BS-U1-M-12 FT
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück

Art.Nr. 1186509
Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FTTyp
BS-U1-M-16 FT
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück

Art.Nr. 1186516
Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FTTyp
BS-U1-M-22 FT
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
WRR F1000
5904013
WRR F1500
5904015
WRR F1000
Art.Nr.
5904013
WRR F1500
Art.Nr.
5904015