Adapter Trapezdach für PV-Modulmontage
Typ ADU TPD ALU
|Art.Nr. 5901904
|EAN 4012197463236



Art.Nr. / Typ
5901904 / ADU TPD ALU
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Kurzprofilschiene zum Montieren von PV-Modulen auf Trapezdächern. Passend für Universal-Klemme Typ KLU. Mit vormontierter rutschhemmender Dichtungsmatte, inklusive Befestigungsmaterial.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 385 mm |
|---|---|
| Breite | 110 mm |
| Höhe | 38 mm |
Technische Daten
| ROHS Konform | ja |
|---|---|
| Dimension | 110x35x385 |
| Oberfläche | blank |
| Werkstoff | Aluminium |
| Zubehör | ja |
| Ersatzteil | nein |
| Kabelkanal integriert | nein |
| Kabelkanal optional | nein |
| Geeignet für Art der regenerative Energieerzeugung | Photovoltaik |
| Widerstandsmoment Wx | 3680 mm³ |
| Widerstandsmoment Wy | 3760 mm³ |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
ADU TPD ALU
5901904
ADU TPD ALU
Art.Nr.
5901904