Erdungsfestpunkt mit Anschlussbolzen und Doppelgewinde A4

Typ 205 DG L180 V4A
|
Art.Nr. 5420022
|
EAN 4012196505890
Art.Nr. / Typ
Werkstoff des Anschlussbolzens

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

• zum Anschluss an Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen
• Kontaktplatte: Ø 79 mm aus Edelstahl, rostfrei (V4A)
• mit M10 und M12 Gewinde
• inkl. Abdeckung aus Kunststoff zur einfachen Installation
• mit Anschlussbolzen: Ø 10 mm (V4A)

  • Blitzstrom geprüft
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge180 mm
Durchmesser der Kontaktplatte79 mm

Technische Daten

GewindeM10/M12
Durchmesser des Anschlussbolzens10 mm
Werkstoff des AnschlussbolzensEdelstahl, rostfrei (V4A)
Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C)3,3 kA
BlitzstromtragfähigkeitH/100 kA
DimensionM10/M12
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4404
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,4557 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Werkstoff des Anschlussbolzens
205 DG L180 V4A
Art.Nr.
5420022
Werkstoff des Anschlussbolzens
Edelstahl, rostfrei (V4A)
205 DG L180 FT
Art.Nr.
5420024
Werkstoff des Anschlussbolzens
Stahl, feuerverzinkt