Parallelklemme für die Verbindung von Bewehrungsstählen FT
Typ 259 A FT
Art.Nr. 5315514
EAN 4012195740414




Art.Nr. / Typ
Passung
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
• für die Verbindung von Bewehrungsstählen Ø 10-20 mm
• montiert mit Schrauben M10 x 40
• montiert mit Schrauben M10 x 40
Technische Daten
Technische Daten
| Zwischenplatte | nein |
|---|---|
| Art der Befestigungsschraube | Sechskantschraube |
| Art des Verbinders | Parallelverbinder |
| Geeignet für Verbindung | sonstige |
| Blitzstromtragfähigkeit | H/100 kA |
| ROHS Konform | ja |
| Passung | Ø 10-20 mm |
| Dimension | 10-20mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
| Maß A | 35 mm |
|---|---|
| Maß B | 62 mm |
Umweltdaten
0,4447 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4447 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck (GWP) | 0,4447 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Passung
Art.Nr.
259 A FT
Ø 10-20
5315514
259 A ST
Ø 10-20
5315557
259 A FT
Art.Nr.
5315514
Passung
Ø 10-20
259 A ST
Art.Nr.
5315557
Passung
Ø 10-20



