DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter, mit Zwischenplatte

Typ 256 DIN 40 FT
|
Art.Nr. 5314623
|
EAN 4012195419358
Art.Nr. / Typ
Passung

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
• Passung: max. FL 30 x FL 30 bzw. max. FL 40 x FL 40
• mit Zwischenplatte
• montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8
  • Blitzstrom geprüft
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Technische Daten

Zwischenplatteja
Art der BefestigungsschraubeSechskantschraube
Art des VerbindersKreuzverbinder
Geeignet für VerbindungFlachleiter Fl 40 / Fl 40
BlitzstromtragfähigkeitH/100 kA
ROHS Konformja
Passungmax. FL40 mm
Dimension40mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl

Abmessungen

Maß A80 mm
Maß B80 mm

Umweltdaten

1,0587 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,0587 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Passung
256 DIN 30 FT
Art.Nr.
5314615
Passung
max. FL30
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
256 DIN 40 FT
Art.Nr.
5314623
Passung
max. FL40
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt