Kreuzverbinder für Flachleiter

Typ 255 A-FL30 FT
Art.Nr. 5314534
EAN 4012195419235
Art.Nr. / Typ
5314534 / 255 A-FL30 FT
Passung
max. FL30 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Beschreibung

• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
• Passung: max. FL 30 x FL 30
• ohne Zwischenplatte
• montiert mit 4 Sechskantschrauben M6 x 20 (F)
  • Blitzstrom geprüft
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Technische Daten

Zwischenplattenein
Art der BefestigungsschraubeSechskantschraube
Art des VerbindersKreuzverbinder
Geeignet für VerbindungFlachleiter Fl 30 / Fl 30
BlitzstromtragfähigkeitH/100 kA
ROHS Konformja
Passungmax. FL30 mm
Dimension30mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl

Abmessungen

Maß A52 mm
Maß B52 mm

Umweltdaten

0,2435 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2435 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck (GWP)0,2435 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

255 A-FL30 FT
Art.Nr.
5314534
Passung
max. FL30
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt