Diagonalverbinder für Rundleiter A4
Typ 2760 8-10 V4A
|Art.Nr. 5313013
|EAN 4012196466290



Art.Nr. / Typ
5313013 / 2760 8-10 V4A
Passung
Rd 8-10 mm
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• zum Verbinden von Rundleiter 8-10mm
• montiert mit 2 Flachrundschrauben M10 x 30 und 2 Sechskantmuttern M10
• zum Verbinden von Rundleiter 8-10mm
• montiert mit 2 Flachrundschrauben M10 x 30 und 2 Sechskantmuttern M10
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 101 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Höhe | 35 mm |
| Maß A | 101 mm |
Technische Daten
| Zwischenplatte | nein |
|---|---|
| Art der Befestigungsschraube | Flachrundschraube |
| Art des Verbinders | Verbinder |
| Geeignet für Verbindung | Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10 |
| Blitzstromtragfähigkeit | H/100 kA |
| Passung | Rd 8-10 mm |
| Dimension | 101x30 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404 |
| Klemmbereich min. | 8 mm |
| Klemmbereich max. | 10 mm |
Umweltdaten
1,2273 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,2273 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Passung
Art.Nr.
2760 8-10 V4A
Rd 8-10
5313013
2760 8-10 V4A
Art.Nr.
5313013
Passung
Rd 8-10