Kreuzverbinder für Flach- und Rundleiter mit Gewindebolzen M10x45

Typ 252 GB 10x45
|
Art.Nr. 5312657
|
EAN 4012196454563
Art.Nr. / Typ
5312657 / 252 GB 10x45
Passung
Rd 8-10/FL30 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt / Edelstahl, rostfrei 1.4301

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• Passung: Rd 8-10 x FL 30
• montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8
  • Blitzstrom geprüft
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge70 mm
Breite70 mm
Höhe55 mm
Maß A70 mm
Maß B70 mm

Technische Daten

Zwischenplattenein
Art der BefestigungsschraubeSechskantschraube
Art des VerbindersKreuzverbinder
Geeignet für VerbindungRundleiter Rd 8-10 / Flachleiter Fl 30
Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C)4,2 kA
BlitzstromtragfähigkeitH/100 kA
ROHS Konformja
PassungRd 8-10/FL30 mm
Dimension8-10mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt / Edelstahl, rostfrei 1.4301
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301

Umweltdaten

0,8194 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,8194 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,8194 kg CO₂e
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
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

252 GB 10x45
Art.Nr.
5312657
Passung
Rd 8-10/FL30
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt / Edelstahl, rostfrei 1.4301