Anschlussleitung - AL EX ISG
Typ AL EX ISG 100
|Art.Nr. 5240102
|EAN 4012196521159



Art.Nr. / Typ
Anschlusskabellänge
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
UV-resistente Anschlussleitung (Kupfer 25 mm²) zur Montage der OBO EX-Trennfunkenstrecke Typ EX ISG an Isolierflanschen und Isolierstücken. Beidseitig mit Kabelschuh für M10 Schrauben, einseitig mit M10 Schraube, Mutter und Federring.
Technische Daten
Technische Daten
| Abmessung | 100 |
|---|---|
| Anschlusskabellänge | 0,1 m |
| Dimension | 100mm |
| Werkstoff | Kupfer |
| Zubehör | ja |
| Ersatzteil | nein |
| Art des Zubehörs Zubehör für Überspannungsschutz Energietechnik | Anschlussleitung |
CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4401 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Anschlusskabellänge
Art.Nr.
AL EX ISG 100
0,1
5240102
AL EX ISG 200
0,2
5240104
AL EX ISG 300
0,3
5240106
Anschlusskabellänge
AL EX ISG 100
Art.Nr.
5240102
Anschlusskabellänge
0,1
AL EX ISG 200
Art.Nr.
5240104
Anschlusskabellänge
0,2
AL EX ISG 300
Art.Nr.
5240106
Anschlusskabellänge
0,3