Reihenschutzgerät, 2-polig, Ausführung 48 V

Typ MDP-2 D-48-T
|
Art.Nr. 5098442
|
EAN 4012195406891
Art.Nr. / Typ
Anzahl Pole
Höchste Dauerspannung AC
Höchste Dauerspannung DC

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Blitzbarriere mit Testfunktion; Ausführung 48V

• Nennlaststrom 0,58 A
• Schutzgerät für mehradrige Systeme
• direkte Schirmerdung und mit schraublosen Anschlussklemmen
• platzsparende Breite von nur 8,7 mm
• Schutzbeschaltung prüfbar mit Life Control
• hohe Bandbreite bis 100 MHz
• UL gelistet (4DG1)

Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Mess- Steuer- und Regelanlagen
  • LifeControl
  • Übergang von LPZ 0 bis 3
  • Installation electrotechnical expertise
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Pole2
Fernmeldekontaktnein
Signalisierung am Gerätauslesbar
StecksystemKlemme
Schutzpegel Ader - Ader<95 V
Schutzpegel Ader - Erde<800 V
SchutzartIP20
PrüfnormIEC 61643-21
Schutzpegel @ C1<110 V
Serienwiderstand pro Ader2,35 Ω ± 5 %
Nennspannung48 V
Kapazität (Ader-Ader)< 40 pF
Erdung über:Hutschiene
Explosionsgeprüfte Ausführungnein
Isolationswiderstand>100 MΩ
Schirm Anschlussja
Schirmungdirekt
Stoßstromfestigkeit Ader - AderC1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20µs)
Stoßstromfestigkeit Ader - ErdeC2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs)
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350)D1: 1 kA
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20)5 kA
Nennlaststrom DC0,58 A
Nennlaststrom AC0,4 A
Ableiterüberwachungnein
Höchste Dauerspannung AC41 V
Höchste Dauerspannung DC58 V
ZulassungenUL
Grenzfrequenz100 MHz
SPD nach IEC 61643-21Class I+II+III / D1+C2+C1
KategorieTyp 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ0→3
Einfügedämpfung (Insertion loss)≤3 dB
Anschlussquerschnitt starr max.2,5 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min.0,14 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max.1,5 mm²
Temperatureinsatzbereich min.-40 °C
Temperatureinsatzbereich max.80 °C
Dimension48V

Anschlussmöglichkeiten

Anschlussquerschnitt starr min.0,14 mm²
Anschlussquerschnitt flexibel min.0,14 mm²
Anschlussquerschnitt flexibel max.2,5 mm²

Umweltdaten

0,3401 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,3401 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,3401 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Zubehör

Systemzubehör

Art.Nr. 5098470

Erdungsleiste
Typ
VB-MDP 10-MD

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Anzahl Pole
MDP-2 D-48-T
Art.Nr.
5098442
Anzahl Pole
2
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
41
Höchste Dauerspannung DC
58
MDP-3 D-48-T
Art.Nr.
5098446
Anzahl Pole
3
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
41
Höchste Dauerspannung DC
58
MDP-4 D-48-T
Art.Nr.
5098450
Anzahl Pole
4
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
41
Höchste Dauerspannung DC
58