LightningController Compact - MCF50
Typ MCF50-3+NPE+FS
|Art.Nr. 5096979
|EAN 4012197477028



Art.Nr. / Typ
5096979 / MCF50-3+NPE+FS
Schutzart
IP20
Fernsignalisierung
ja
Blitzstoßstrom (10/350 μs)
12,5 kA
Höchste Dauerspannung AC
255 V
Ausführung der Pole
3+N/PE
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Kombiableiter, Blitzstrom- und Überspannungsableiter Typ 1+2+3
• Schutzpegel <1,5 kV
• zum Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Blitzstromableitvermögen 50 kA (10/350) 3+NPE
• Folgestromlöschfähigkeit Ifi 50 kA, Ableitervorsicherung bis 315 A gL/gG
• erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4100 für den Einsatz im Vorzählerbereich
• gekapselte nicht ausblasende Funkenstrecken-Ableiter zum Einsatz in Verteilergehäusen
Anwendung: Industrieanlagen und Gebäude mit äußerem Blitzschutz der Klassen III bis IV.
Compact Schutzgerät
• Schutzpegel <1,5 kV
• zum Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Blitzstromableitvermögen 50 kA (10/350) 3+NPE
• Folgestromlöschfähigkeit Ifi 50 kA, Ableitervorsicherung bis 315 A gL/gG
• erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4100 für den Einsatz im Vorzählerbereich
• gekapselte nicht ausblasende Funkenstrecken-Ableiter zum Einsatz in Verteilergehäusen
Anwendung: Industrieanlagen und Gebäude mit äußerem Blitzschutz der Klassen III bis IV.
Compact Schutzgerät
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Breite | 107 mm |
| Höhe | 70 mm |
Technische Daten
| Polzahl | 4 |
|---|---|
| Netzform | TN-S, TT |
| Signalisierung am Gerät | optisch |
| Schutzart | IP20 |
| Höchste Dauerspannung (L-N) | 255 V |
| Höchste Dauerspannung (N-PE) | 255 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] | 35 kA |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] | 100 kA |
| Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt] | 50 kA |
| Gehäusewerkstoff Überspannungsschutzbauteile | PA UL 94 V-0 |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [L-N] | 50 kA |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [N-PE] | 100 kA |
| Fernsignalisierung | ja |
| Nennspannung AC (50 / 60 Hz) | 230 V |
| Blitzstoßstrom (10/350 μs) | 12,5 kA |
| Schutzpegel [L-N] | ≤1,5 |
| Höchste Dauerspannung AC | 255 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 35 kA |
| Ausführung der Pole | 3+N/PE |
| Montageart | Hutschiene 35 mm |
| Max. netzseitiger Überstromschutz | 315 A |
| Schaltleistung AC | 250V/ 1,5A |
| Schaltleistung DC | 250V/ 0,1A |
| Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz | 50 kA eff |
| TOV-Spannung [L-N] - withstand mode - 5 s | 440 V |
| TOV-Spannung [L-N] - fail safe mode - 120 min | 442 V |
| TOV-Spannung [N-PE] - withstand mode - 200 ms | 1200 V |
| SPD nach UL 1449 | Type 4 |
| Mindestabstand | 0 mm |
| Netzform TN | ja |
| Netzform TN-C | nein |
| Netzform TN-C-S | ja |
| Netzform TN-S | ja |
| Netzform TT | ja |
| ROHS Konform | exempt |
| Drehmoment | 5 Nm |
| SPD nach IEC 61643-11 | class I+II |
| SPD nach EN 61643-11 | Typ 1+2+3 |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) | 50 kA |
| Folgestromlöschvermögen (eff) [N-PE] | 50 kA |
| Ansprechzeit | <100 ns |
| Maximale Vorsicherung | 315 A |
| Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 80 °C |
| Dimension | 255V |
| Luftfeuchtigkeit max. | 95 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 5 % |
Anschlussmöglichkeiten
| Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. | 1,5 mm² |
|---|---|
| Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. | 25 mm² |
| FM-Kontakte | Wechsler |
| Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min. | 0,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max. | 1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min. | 28 AWG |
| Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max. | 16 AWG |
| Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] | 50 kA |
| Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. | 16 AWG |
| Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. | 3 AWG |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 35 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 16 AWG |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 2 AWG |
| Gemeinsamer Schutzpegel [L-PE] | 2,5 kV |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Schutzart
Fernsignalisierung
Blitzstoßstrom (10/350 μs)
Höchste Dauerspannung AC
Ausführung der Pole
Art.Nr.
MCF50-3+NPE+FS
IP20
ja
12,5
255
3+N/PE
5096979
MCF50-3+NPE+FS
Art.Nr.
5096979
Schutzart
IP20
Fernsignalisierung
ja
Blitzstoßstrom (10/350 μs)
12,5
Höchste Dauerspannung AC
255
Ausführung der Pole
3+N/PE