Oberteil MCF-P

Typ MCF-P-0
|
Art.Nr. 5096934
|
EAN 4012197505141
Art.Nr. / Typ
5096934 / MCF-P-0

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Ersatz-Oberteil Phase

• passend zur MCF-P Serie
• steckbar für den schnellen und einfachen Austausch
• eindeutige Kodierung zur Vermeidung unsachgemäßer Verwendung
• Schutzpegel < 1,5 kV
• Blitzstromableitvermögen 35 kA (10/350)
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • 230/400 V-System
  • Installation electrotechnical expertise
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge66 mm
Breite36 mm
Höhe45 mm

Technische Daten

Ausblasendnein
Signalisierung am Gerätoptisch
SchutzartIP20
Höchste Dauerspannung (L-N)255 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]35 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [L-N]50 kA
Prüfklasse Typ 1ja
Nennspannung AC (50 / 60 Hz)230 V
Integrierte Vorsicherungnein
Blitzstoßstrom (10/350 μs)35 kA
Schutzpegel [L-N]≤1,5
Höchste Dauerspannung AC255 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)35 kA
Montageartauf Basiselement
Geeignet für Außenanwendungnein
Max. netzseitiger Überstromschutz315 A gL/gG
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz50 kA eff
TOV-Spannung [L-N] - withstand mode - 5 s440 V
TOV-Spannung [L-N] - fail safe mode - 120 min442 V
Mindestabstand0 mm
Netzform DCnein
Netzform ITnein
Netzform TNja
Netzform TN-Cja
Netzform TN-C-Sja
Netzform TN-Sja
Netzform TTja
Netzform sonstigenein
SPD nach IEC 61643-11class I+II
SPD nach EN 61643-11Typ 1+2+3
Maximale Vorsicherung315 A
Temperatureinsatzbereich min.-40 °C
Temperatureinsatzbereich max.80 °C
Dimension255V
Luftfeuchtigkeit max.95 %
Luftfeuchtigkeit min.5 %

Umweltdaten

0,3856 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,3856 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,3856 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-27T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

MCF-P-0
Art.Nr.
5096934