Blitzstromableiter MC-C-NPE
Typ MC-C-NPE+FS-440
|Art.Nr. 5096922
|EAN 4012197431884



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Blitzstromableiter Typ 1+2
• Schutzpegel < 2,5 kV
• Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Blitzstromableitvermögen 100 kA (10/350)
• Folgestromlöschfähigkeit Ifi 100 A
• erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4100 für den Einsatz im Vorzählerbereich
• FS Variante besitzt einen potentialfreien Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung
Anwendung: Ausnahmslos für 400/690 V Netzsysteme und für die Blitzschutzklassen I bis IV.
* Komplett = Ober- und Unterteil
• Schutzpegel < 2,5 kV
• Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Blitzstromableitvermögen 100 kA (10/350)
• Folgestromlöschfähigkeit Ifi 100 A
• erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4100 für den Einsatz im Vorzählerbereich
• FS Variante besitzt einen potentialfreien Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung
Anwendung: Ausnahmslos für 400/690 V Netzsysteme und für die Blitzschutzklassen I bis IV.
* Komplett = Ober- und Unterteil
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Breite | 36 mm |
| Höhe | 74,5 mm |
Technische Daten
| Ausblasend | nein |
|---|---|
| Signalisierung am Gerät | optisch |
| Schutzart | IP20 |
| Höchste Dauerspannung (N-PE) | 440 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] | 100 kA |
| Prüfklasse Typ 1 | ja |
| Fernsignalisierung | ja |
| Nennspannung AC (50 / 60 Hz) | 400 V |
| Integrierte Vorsicherung | nein |
| Blitzstoßstrom (10/350 μs) | 100 kA |
| Höchste Dauerspannung AC | 440 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 100 kA |
| Ausführung der Pole | N/PE |
| Montageart | Hutschiene 35 mm |
| Geeignet für Außenanwendung | nein |
| Schaltleistung AC | 230 V; 0,5 A |
| Schaltleistung DC | 230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A |
| TOV-Spannung [N-PE] - withstand mode - 200 ms | 1200 V |
| Netzform DC | nein |
| Netzform IT | nein |
| Netzform TN | ja |
| Netzform TN-C | ja |
| Netzform TN-C-S | ja |
| Netzform TN-S | ja |
| Netzform TT | ja |
| Netzform sonstige | nein |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C |
| Betriebstemperatur max. | 80 °C |
| SPD nach IEC 61643-11 | class I+II |
| SPD nach EN 61643-11 | Typ 1+2 |
| Folgestromlöschvermögen (eff) [N-PE] | 0,1 kA |
| Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 80 °C |
| Dimension | 440V |
| Farbe | blau |
| Luftfeuchtigkeit max. | 95 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 5 % |
Anschlussmöglichkeiten
| Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. | 6 mm² |
|---|---|
| Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. | 25 mm² |
| FM-Kontakte | Wechsler |
| Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min. | 0,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max. | 1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min. | 21 AWG |
| Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max. | 16 AWG |
| Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. | 10 AWG |
| Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. | 3 AWG |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 6 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 35 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 10 AWG |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 2 AWG |
Umweltdaten
0,7395 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,7395 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,7395 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-27T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
MC-C-NPE-440
5096920
MC-C-NPE+FS-440
5096922
KB MCF-CF 3
5089666
KB MCF-CF 4
5089667
MC-C-NPE-440
Art.Nr.
5096920
MC-C-NPE+FS-440
Art.Nr.
5096922
KB MCF-CF 3
Art.Nr.
5089666
KB MCF-CF 4
Art.Nr.
5089667