Blitzstromableiter MC-C-NPE

Typ MC-C-NPE-440
|
Art.Nr. 5096920
|
EAN 4012197431860

Beschreibung

Blitzstromableiter Typ 1+2

• Schutzpegel < 2,5 kV
• Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Blitzstromableitvermögen 100 kA (10/350)
• Folgestromlöschfähigkeit Ifi 100 A
• erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4100 für den Einsatz im Vorzählerbereich
• FS Variante besitzt einen potentialfreien Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung

Anwendung: Ausnahmslos für 400/690 V Netzsysteme und für die Blitzschutzklassen I bis IV.
* Komplett = Ober- und Unterteil
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • 230/400 V-System
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge150 mm
Breite36 mm
Höhe74,5 mm

Technische Daten

Ausblasendnein
Signalisierung am Gerätoptisch
SchutzartIP20
Höchste Dauerspannung (N-PE)440 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]100 kA
Prüfklasse Typ 1ja
Fernsignalisierungnein
Nennspannung AC (50 / 60 Hz)400 V
Integrierte Vorsicherungnein
Blitzstoßstrom (10/350 μs)100 kA
Höchste Dauerspannung AC440 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)100 kA
Ausführung der PoleN/PE
MontageartHutschiene 35 mm
Geeignet für Außenanwendungnein
TOV-Spannung [N-PE] - withstand mode - 200 ms1200 V
Netzform DCnein
Netzform ITnein
Netzform TNja
Netzform TN-Cja
Netzform TN-C-Sja
Netzform TN-Sja
Netzform TTja
Netzform sonstigenein
Betriebstemperatur min.-40 °C
Betriebstemperatur max.80 °C
SPD nach IEC 61643-1class I+II
SPD nach EN 61643-11Typ 1+2
Folgestromlöschvermögen (eff) [N-PE]0,1 kA
Temperatureinsatzbereich min.-40 °C
Temperatureinsatzbereich max.80 °C
Dimension440V
Farbeblau
Luftfeuchtigkeit max.95 %
Luftfeuchtigkeit min.5 %

Anschlussmöglichkeiten

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min.6 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max.25 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min.10 AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max.3 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.6 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.35 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.10 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.2 AWG

Umweltdaten

0,7321 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,7321 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

MC-C-NPE-440
Art.Nr.
5096920
MC-C-NPE+FS-440
Art.Nr.
5096922
KB MCF-CF 3
Art.Nr.
5089666
KB MCF-CF 4
Art.Nr.
5089667