Blitzstromableiter MCF-C

Typ MCF-C-440
|
Art.Nr. 5096915
|
EAN 4012197431785
Art.Nr. / Typ
Fernsignalisierung
Blitzstoßstrom (10/350 μs)
Höchste Dauerspannung AC

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Blitzstromableiter Typ 1+2

• Schutzpegel < 2,5 kV
• Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Blitzstromableitvermögen 25 kA (10/350)
• Folgestromlöschfähigkeit Ifi 50 kA
• max. Vorsicherung 315 A gL/gG
• erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4100 für den Einsatz im Vorzählerbereich
• FS Variante besitzt einen potentialfreien Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung

Anwendung: Ausnahmslos für 400/690 V Netzsysteme und für die Blitzschutzklassen I bis IV.
* Komplett = Ober- und Unterteil
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • 230/400 V-System
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge150 mm
Breite36 mm
Höhe74,5 mm

Technische Daten

Ausblasendnein
Signalisierung am Gerätoptisch
SchutzartIP20
Höchste Dauerspannung (L-N)440 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]35 kA
Prüfklasse Typ 1ja
Fernsignalisierungnein
Nennspannung AC (50 / 60 Hz)400 V
Integrierte Vorsicherungnein
Blitzstoßstrom (10/350 μs)25 kA
Schutzpegel [L-N]≤2,5
Höchste Dauerspannung AC440 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)35 kA
Ausführung der Pole1
MontageartHutschiene 35 mm
Geeignet für Außenanwendungnein
Max. netzseitiger Überstromschutz315 A gL/gG
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz50 kA eff
TOV-Spannung [L-N] - withstand mode - 5 s580 V
TOV-Spannung [L-N] - fail safe mode - 120 min760 V
Netzform DCnein
Netzform ITja
Netzform TNja
Netzform TN-Cja
Netzform TN-C-Sja
Netzform TN-Sja
Netzform TTja
Netzform sonstigenein
Betriebstemperatur min.-40 °C
Betriebstemperatur max.80 °C
SPD nach IEC 61643-11class I+II
SPD nach EN 61643-11Typ 1+2
Folgestromlöschvermögen (eff) [N-PE]50 kA
Maximale Vorsicherung315 A
Temperatureinsatzbereich min.-40 °C
Temperatureinsatzbereich max.80 °C
Dimension440V
Farbeorange
Luftfeuchtigkeit max.95 %
Luftfeuchtigkeit min.5 %

Anschlussmöglichkeiten

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min.6 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max.25 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min.10 AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max.3 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.6 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.35 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.10 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.2 AWG

Umweltdaten

0,6491 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,6491 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Fernsignalisierung
MCF-C-440
Art.Nr.
5096915
Schutzart
IP20
Fernsignalisierung
nein
Blitzstoßstrom (10/350 μs)
25
Höchste Dauerspannung AC
440
Ausführung der Pole
1
MCF-C+FS-440
Art.Nr.
5096917
Schutzart
IP20
Fernsignalisierung
ja
Blitzstoßstrom (10/350 μs)
25
Höchste Dauerspannung AC
440
Ausführung der Pole
1
KB MCF-CF 3
Art.Nr.
5089666
KB MCF-CF 4
Art.Nr.
5089667