Überspannungsableiter V20, leckstromfrei, 1-polig + NPE

Typ V20-LCF-1+1-280
|
Art.Nr. 5095534
|
EAN 4012196818808
Art.Nr. / Typ
Höchste Dauerspannung AC
Ausführung der Pole

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Überspannungsableiter Typ 2

• Zum Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Ableitvermögen bis 30 kA (8/20) pro Pol durch hochleistungsfähige Reihenschaltung aus Varistor und Funkenstrecke
• Modularer steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige
• Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung
• Kunststoff nach UL 94 V-0
• Die FS Varianten besitzen einen potentialfreien Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung

Anwendung: Potentialausgleich in Haupt- und Unterverteilungen.
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Übergang von LPZ 1 auf 2
  • Installation electrotechnical expertise
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

Ausblasendnein
Signalisierung am Gerätoptisch
SchutzartIP20
Höchste Dauerspannung (L-N)280 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]20 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE]40 kA
Gehäusewerkstoff ÜberspannungsschutzbauteilePA UL 94 V-0
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [L-N]30 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [N-PE]60 kA
Fernsignalisierungnein
Prüfklasse Typ 2ja
Nennspannung AC (50 / 60 Hz)230 V
Integrierte Vorsicherungnein
Schutzpegel [L-N]≤1,5
Höchste Dauerspannung AC280 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)20 kA
Ausführung der Pole1+N/PE
MontageartHutschiene 35 mm
Max. netzseitiger Überstromschutz160 A gL/gG
Restspannung [L-N] @ 5 kA1 kV
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz50 kA eff
Restspannung [L-N] @ 1 kA0,8 kV
TOV-Spannung [L-N] - withstand mode - 5 s335 V
TOV-Spannung [L-N] - fail safe mode - 120 min440 V
TOV-Spannung [N-PE] - withstand mode - 200 ms1200 V
SPD nach UL 1449Type 4
Mindestabstand1,5 mm
Kurzschlussfestja
Netzform DCnein
Netzform ITnein
Netzform TNja
Netzform TN-Cja
Netzform TN-C-Sja
Netzform TN-Sja
Netzform TTnein
Netzform sonstigenein
ROHS Konformja
Betriebstemperatur min.-40 °C
Betriebstemperatur max.80 °C
Drehmoment4 Nm
SPD nach IEC 61643-11class II
SPD nach EN 61643-11Typ 2
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs)30 kA
Maximale Vorsicherung160 A
Temperatureinsatzbereich min.-40 °C
Temperatureinsatzbereich max.80 °C
Dimension280V
Luftfeuchtigkeit max.95 %
Luftfeuchtigkeit min.5 %

Anschlussmöglichkeiten

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min.1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max.35 mm²
Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt]60 kA
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min.16 AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max.2 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.1,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.35 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.16 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.2 AWG

Umweltdaten

1,1764 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,1764 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)1,1764 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Ausführung der Pole
V20-LCF-1+1-280
Art.Nr.
5095534
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
280
Ausführung der Pole
1+N/PE
V20-LCF-3+1-280
Art.Nr.
5095536
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
280
Ausführung der Pole
3+N/PE