Überspannungsableiter V20 mit integrierter Vorsicherung
Typ V20-CF-3+1FS-300
|Art.Nr. 5095257
|EAN 4012197504960



Art.Nr. / Typ
5095257 / V20-CF-3+1FS-300
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
3+N/PE
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Überspannungsableiter Typ 2+3
• Zum Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• im Ableiter integrierte Vorsicherung
• Schutzpegel < 1,5 kV
• Inkl. einem potentialfreien Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung
• Zum Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• im Ableiter integrierte Vorsicherung
• Schutzpegel < 1,5 kV
• Inkl. einem potentialfreien Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Breite | 72 mm |
| Höhe | 105 mm |
Technische Daten
| Polzahl | 4 |
|---|---|
| Netzform | sonstige |
| Ausblasend | nein |
| Signalisierung am Gerät | optisch |
| Schutzart | IP20 |
| Höchste Dauerspannung (L-N) | 300 V |
| Höchste Dauerspannung (N-PE) | 305 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] | 20 kA |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] | 40 kA |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [L-N] | 40 kA |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [N-PE] | 65 kA |
| Prüfklasse Typ 1 | nein |
| Fernsignalisierung | ja |
| Prüfklasse Typ 2 | ja |
| Nennspannung AC (50 / 60 Hz) | 230 V |
| Integrierte Vorsicherung | ja |
| Schutzpegel [L-N] | ≤1,5 |
| Höchste Dauerspannung AC | 300 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 20 kA |
| Ausführung der Pole | 3+N/PE |
| Montageart | Hutschiene 35 mm |
| Geeignet für Außenanwendung | nein |
| Restspannung [L-N] @ 5 kA | 1,15 kV |
| Schaltleistung AC | 230 V; 0,5 A |
| Schaltleistung DC | 230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A |
| Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz | 50 kA eff |
| TOV-Spannung [L-N] - withstand mode - 5 s | 337 V |
| TOV-Spannung [L-N] - fail safe mode - 120 min | 442 V |
| TOV-Spannung [N-PE] - withstand mode - 200 ms | 1200 V |
| Kurzschlussfest | ja |
| Netzform DC | nein |
| Netzform IT | nein |
| Netzform TN | nein |
| Netzform TN-C | nein |
| Netzform TN-C-S | ja |
| Netzform TN-S | ja |
| Netzform TT | ja |
| Netzform sonstige | nein |
| ROHS Konform | ja |
| Drehmoment | 4,5 Nm |
| SPD nach IEC 61643-11 | class II |
| SPD nach EN 61643-11 | Typ 2+3 |
| Folgestromlöschvermögen (eff) [N-PE] | 0,1 kA |
| Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 85 °C |
| Dimension | 300V |
| Luftfeuchtigkeit max. | 95 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 5 % |
Anschlussmöglichkeiten
| Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. | 2,5 mm² |
|---|---|
| Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. | 35 mm² |
| FM-Kontakte | Wechsler |
| Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min. | 0,25 mm² |
| Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max. | 1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min. | 23 AWG |
| Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max. | 16 AWG |
| Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] | 65 kA |
| Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. | 16 AWG |
| Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. | 4 AWG |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 35 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 16 AWG |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 2 AWG |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Schutzart
Ausführung der Pole
Art.Nr.
V20-CF-3+1FS-300
IP20
3+N/PE
5095257
V20-CF-3+1FS-300
Art.Nr.
5095257
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
3+N/PE